Рамка 3-постовая горизонтальная, IP55 Mureva Styl Schneider Electric MUR34109, антрацит
Артикул: MUR34109
Артикул: MUR34109

Рамка 3-постовая горизонтальная, IP55 Mureva Styl Schneider Electric MUR34109, антрацит

Количество постов: 3-поста

Цвет передней панели: Антрацит

Серия: Mureva Styl

Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Mureva Styl
Тип устройства или его аксессуаров :
Монтажная рама
Количество постов :
3-поста
Технические характеристики
Условия эксплуатации :
Внутри и снаружи помещения
Расстояние между центрами, мм :
71
Огнестойкость :
650 °C
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Антрацит
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Открытый
Глубина устройства, мм :
226
Высота устройства, мм :
23
Ширина устройства, мм :
84
Вес устройства, кг :
0.09
Степень защиты IK :
IK08
Степень защиты IP :
IP55
Рабочая температура окружающей среды :
-5…40 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-25…55 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat