Коллекция Glossa
Рамка 2-постовая горизонтальная Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, графит GSL001302
Артикул: GSL001302
100% оригинал
Артикул: GSL001302
Коллекция Glossa
Рамка 2-постовая горизонтальная Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, графит GSL001302
Количество постов: 2-поста
Тип покрытия: Глянцевый
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Графит
Серия: Glossa
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Glossa
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Рамка
- Ориентация рамки :
- Горизонтальная
- Количество постов :
- 2-поста
Технические характеристики
- Расстояние между центрами, мм :
- 71
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Графит
- Тип покрытия :
- Глянцевый
- Материал :
- Пластик
Монтаж и эксплуатация
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Глубина устройства, мм :
- 12
- Высота устройства, мм :
- 83
- Ширина устройства, мм :
- 154
- Вес устройства, кг :
- 0.023
- Степень защиты IP :
- IP20
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
О товаре
Рамка Schneider Electric Glossa (цвет графит) двухместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.