Коллекция Unica Modular
Рамка 3-модульная Unica Modular Schneider Electric NU210354 антрацит
Артикул: NU210354
100% оригинал
Артикул: NU210354
Коллекция Unica Modular
Рамка 3-модульная Unica Modular Schneider Electric NU210354 антрацит
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Unica Modular
- Область применения :
- Монтаж
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Рамка
- Количество модулей :
- 1
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Антрацит
Монтаж и эксплуатация
- Глубина устройства, мм :
- 10
- Высота устройства, мм :
- 85
- Ширина устройства, мм :
- 120
- Вес устройства, кг :
- 0.021
- Степень защиты IK :
- IK04
- Степень защиты IP :
- IP21D
Экологичность и стандарты качества
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Рамка 3-модульная Unica Modular Schneider Electric NU210354 антрацит
О товаре
Рамка модульная Unica Modular Schneider Electric
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.