Коллекция 1-постовые
Рамка 5-постовая стеклянная Schneider Electric M-Elegance Merten System M, MTN4050-3260, алмаз
Артикул: MTN4050-3260
Артикул: MTN4050-3260
Коллекция 1-постовые
Рамка 5-постовая стеклянная Schneider Electric M-Elegance Merten System M, MTN4050-3260, алмаз
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten System M
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Рамка
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Титан
- Материал :
- Металл
Монтаж и эксплуатация
- Степень защиты IP :
- IP20
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- .
О товаре
Рамка 5-постовая стеклянная Schneider Electric M-Elegance Merten System M, MTN4050-3260, алмаз

Merten System M - Безграничные возможности и совершенная индивидуальность
Широчайшие возможности комбинирования изделий делают System M одной из самых гибких систем электроустановочных изделий. В основу системы заложен принцип совместимости механизмов с различными вариантами дизайна накладок и рамок. Таким образом, покупатель получает максимальную свободу выбора. Универсальные механизмы скрытого монтажа позволяют применять их для реализации нескольких функций.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.