Адаптер 1-постовой Schneider Electric Aquadesign, полярно-белый MTN518419
Артикул: MTN518419
100% оригинал
Артикул: MTN518419
Адаптер 1-постовой Schneider Electric Aquadesign, полярно-белый MTN518419
Тип покрытия: Глянцевый
Материал: Поликарбонат
Цвет передней панели: Полярно-белый
Цвет задней панели: Белоснежный
Серия: Merten Aquadesign
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten Aquadesign
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Адаптер
- Количество постов :
- 1-пост
Цвет и поверхность
- Цвет задней панели :
- Белоснежный
- Тип покрытия :
- Глянец
- Материал :
- Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Способ монтажа :
- Безвинтовые зажимы
- Вес устройства, кг :
- 0.7
- Степень защиты IP :
- IP20
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- Не содержащий галогенов
- Экологическая отчетность :
- Экологический профиль продукта
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Директивы :
- Декларация ЕС RoHS
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Merten Aquadesign - Серия электроустановочных изделий во влагозащищенном исполнении
Водонепроницаемая технология и конструкция
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.