Коллекция Merten System M
Рамка 1-постовая Merten Systeme M Schneider Electric MTN478125, активный белый
Артикул: MTN478125
Артикул: MTN478125
Коллекция Merten System M

Рамка 1-постовая Merten Systeme M Schneider Electric MTN478125, активный белый

Количество постов: 1-пост

Цвет передней панели: Активный белый

Серия: Merten System M

593 ₽
Кол-во:
593 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten System M
Количество постов :
1-пост
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Активный белый
Монтаж и эксплуатация
Вес устройства, кг :
0.018
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
593 ₽
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
593 ₽