Schneider Electric
Соберите корзину и получите подарочный сертификат от наших партнеров
или скидку 15% на всю корзину!
Интернет-магазины наших партнеров
Как получить подарочный сертификат
1) Собрать корзину на сумму от 10 000 руб. в период с 27.11.19 по 30.04.20
2) Выбрать и добавить подарочный сертификат одного из наших партнеров
Как получить скидку 15%
Собрать корзину на сумму от 30 000 руб.
Как использовать
Использовать сертификат Вы сможете на сайте одного из наших партнеров, указанных выше.
Как использовать
Скидка 15% автоматически применится к вашей корзине
Сумма заказа от | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 60 000 | 100 000 | 130 000 |
Номиналы подарочных карт | скидка на всю корзину 15% |
||||||
1 000 | 2 000 | 3 000 | |||||
1 000 | 2 000 | 3 000 | |||||
1 000 | 2 000 | 3 000 |
Правила проведения акции
Пожалуйста, обратите внимание:
- Срок проведения акции с 27.11.19 по 30.04.20
- Номинал подарочного сертификата зависит от суммы собранной корзины.
- Акция действует на сумму корзины от 10 000 рублей.
- Акция не суммируется с другими скидочными и подарочными акциями, а также не суммируется со скидкой по промокодам.
- Количество подарочных сертификатов ограничено, Организатор вправе закончить акцию ранее обозначенного в п.1 срока или продлить акцию по своему усмотрению.
- Акция с данной страницы не действительна для категорий клиентов с особыми скидочными условиями (сотрудников Schneider Electric, Партнеров, Дилеров, Корпоративных клиентов), а также юридических лиц.
- Данная акция распространяется только на розничных покупателей. Покупка по данной акции в коммерческих целях для дальнейшей перепродажи не допускается. Розничным покупателем данной акции является лицо, осуществляющее оплату способом, отличным от безналичной оплаты по счету.
- Интернет-магазины участвующие в акции: shop-rehau.ru, shop.grohe.ru, shop.philips.ru
Организатор Акции
ООО «Аристос Ритейл»,
Юридический адрес: 117218, г. Москва, Дмитрия Ульянова, д.42, стр.1
ИНН 7727741036
КПП 772701001
ОГРН 1117746101747