Артикул: IMT22012
Артикул: IMT22012
Коллекция Вводы кабельные
Скидка 44%
Ввод кабельный IP68 ISO12 Schneider Electric Thorsman IMT22012
Материал: Поликарбонат
Серия: Thorsman
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Thorsman
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Ввод кабельный
Цвет и поверхность
- Материал :
- Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
- Вес устройства, кг :
- 0.027
- Степень защиты IP :
- IP68
- Рабочая температура окружающей среды :
- -30…80 °C постоянно-30…150 °C периодически
Экологичность и стандарты качества
- Директивы :
- Не применимо
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.