Набор сальников х 10 шт для трубы, IP55 Mureva Styl Schneider Electric MUR39008, белый
Артикул: MUR39008
Артикул: MUR39008

Набор сальников х 10 шт для трубы, IP55 Mureva Styl Schneider Electric MUR39008, белый

Цвет передней панели: Белый

Серия: Mureva Styl

1 042 ₽
Кол-во
1 042 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Mureva Styl
Количество кабелей :
1
Тип резьбы :
M20
Тип устройства или его аксессуаров :
Кабельный вывод
Технические характеристики
Условия эксплуатации :
Внутри и снаружи помещения
Огнестойкость :
650 °C
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Открытый
Глубина устройства, мм :
49
Высота устройства, мм :
13
Ширина устройства, мм :
42
Вес устройства, кг :
0.046
Степень защиты IK :
IK08
Степень защиты IP :
IP55
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
1 042 ₽