Маска (респиратор) санитарно-гигиеническая фильтрующая для индивидуальной защиты с клапаном выдоха 3M™ Aura™ 9322+ (FFP2, до 12 ПДК)
Артикул: AR93222
Артикул: AR93222

Маска (респиратор) санитарно-гигиеническая фильтрующая для индивидуальной защиты с клапаном выдоха 3M™ Aura™ 9322+ (FFP2, до 12 ПДК)

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Основные характеристики
Тип спецодежды :
маска
Комплектация
Количество изделий в упаковке, шт. :
1
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Противоаэрозольная фильтрующая полумаска 3M™ Aura™ модель 9322+ класс защиты FFP2 (до 12 ПДК), складного типа, 3-х панельной конструкции, с низким сопротивлением дыханию и рельефной верхней панелью, которая помогает уменьшить запотевание очков. Оснащена инновационным язычком для надевания и легкой регулировки, имеют цветовую маркировку оголовья для быстрой и легкой идентификации степени защиты. Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ эффективно отводит образующееся тепло, выдыхаемый воздух и влагу.

Фильтрующая полумаска 3M™ Aura™ модели 9322+ обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания против аэрозолей различной природы. Специальный 3-х панельный дизайн поможет легко и удобно надеть респиратор практически на любое лицо, а также позволит респиратору не смещаться при движениях во время ношения. Кроме того, такие элементы конструкции, как рельефная верхняя панель, язычок для надевания респиратора, фигурная вырубка верхней панели для лучшей совместимости с очками, – делают эту серию респираторов еще более удобной в различных условиях труда – и при высоких концентрациях, и при высокой физической нагрузке, и при работе с особо вредными аэрозолями. Применяется специальный высокотехнологичный фильтрующий материал с высоким качеством фильтрации и низким сопротивлением дыханию. Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ обеспечивает комфортное и легкое дыхание в условиях повышенных температур и влажности, эффективно отводя образующееся тепло, влагу и выдыхаемый воздух вниз от лица. Окрашенное оголовье помогает легко определить степень защиты: синий для FFP2 (до 12 ПДК). Респираторы серии 3M™ Aura™ является складными и гигиенично упакованы в индивидуальную упаковку, что позволяет удобно и безопасно хранить их до начала использования. Полностью совместимы для работы с очками 3M и другими СИЗ 3М. Для полной информации о продукте нажмите здесь: просмотр технических данных

Преимущества
  • Складная 3-х панельная конструкция обеспечивает надежное прилегание для различных типов и форм лица, приспосабливается к движениям лица и устойчива к смятию
  • Применение высокотехнологичного фильтрующего материала с высоким качеством фильтрации и низким сопротивлением дыханию
  • Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ обеспечивает низкое сопротивление дыханию, облегчает общение, поток выдахаемого воздуха направляется вниз, что уменьшает запотевание защитных очков, лицевых и сварочных щитков. Конструкция клапана уникальна, разработана компанией 3М для максимально эффективного отведения тепла и влаги из-под маски.
  • Тисненая верхняя панель обеспечивает надежное прилегание для различных типов и форм лица
  • Фигурная вырубка верхней панели для лучшей совместимости с очками и снижения риска запотевания линз
  • Инновационный язычок на подбородке облегчает надевание и подгонку. Маска легко и просто складывается для удобства хранения
  • Респиратор совместим со средствами защиты органов слуха и органов зрения 3М™
  • Окрашенное оголовье позволяет определить степень защиты: синий для FFP2 (до 12 ПДК).
Параметры упаковки
Вес, кг:
0.1
Д х Ш х В, см:
5 x 4 x 2

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat