Суппорт Schneider Electric Unica Modular Zamak на 2 модуля NU7002
Артикул: NU7002
Артикул: NU7002

Суппорт Schneider Electric Unica Modular Zamak на 2 модуля NU7002

Количество модулей
Город доставки:
Важная информация
Для монтажа изделий серии Unica Modular необходимо приобрести данное устройство
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Unica Modular
Область применения :
Монтаж
Тип устройства или его аксессуаров :
Монтажная рама
Количество модулей :
2
Количество постов :
1-пост
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Глубина устройства, мм :
11.2
Высота устройства, мм :
75
Ширина устройства, мм :
75
Вес устройства, кг :
0.033
Важная информация :
Для монтажа изделий серии Unica Modular необходимо приобрести данное устройство
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Суппорт Schneider Electric Unica Modular Zamak на 2 модуля NU7002

О товаре
Суппорт Schneider Electric Unica Modular Zamak на 2 модуля
Параметры упаковки
Д х Ш х В, см:
7 x 7 x 1

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
178 ₽
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat