Стяжка кабельная 200x3.6 Schneider Electric Multifix Thorsman набор 100 шт, белая IMT46260
Артикул: IMT46260
Артикул: IMT46260

Стяжка кабельная 200x3.6 Schneider Electric Multifix Thorsman набор 100 шт, белая IMT46260

Серия: Thorsman

Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Thorsman
Тип устройства или его аксессуаров :
Кабельная стяжка
Технические характеристики
Условия эксплуатации :
Внутри и снаружи помещения
Огнестойкость :
Не поддерживающий горения в соответствии с UL 94 V2
Цвет и поверхность
Материал :
Полиамид
Монтаж и эксплуатация
Ширина устройства, мм :
0.36
Вес устройства, кг :
0.091
Рабочая температура окружающей среды :
-40…85 °C
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat