Стяжка кабельная 160x2.5 Schneider Electric Multifix Thorsman набор 100 шт, белая IMT46257
Артикул: IMT46257
100% оригинал
Артикул: IMT46257
Стяжка кабельная 160x2.5 Schneider Electric Multifix Thorsman набор 100 шт, белая IMT46257
Серия: Thorsman
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Thorsman
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Кабельная стяжка
Технические характеристики
- Условия эксплуатации :
- Внутри и снаружи помещения
- Огнестойкость :
- Не поддерживающий горения в соответствии с UL 94 V2
Цвет и поверхность
- Материал :
- Полиамид
Монтаж и эксплуатация
- Ширина устройства, мм :
- 0.25
- Вес устройства, кг :
- 0.046
- Рабочая температура окружающей среды :
- -40…85 °C
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.