Стяжка кабельная 150x3.6 Schneider Electric Multifix Thorsman набор 100 шт, черная IMT46255
Артикул: IMT46255
Артикул: IMT46255

Стяжка кабельная 150x3.6 Schneider Electric Multifix Thorsman набор 100 шт, черная IMT46255

Серия: Thorsman

152 ₽
Кол-во
152 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
Серия :
Thorsman
Тип устройства или его аксессуаров :
Кабельная стяжка
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Монтаж и эксплуатация
Рабочая температура окружающей среды :
-40…85 °C
Ширина устройства, мм :
0.36
Вес устройства, кг :
0.062
Технические характеристики
Условия эксплуатации :
Внутри и снаружи помещения
Огнестойкость :
Не поддерживающий горения в соответствии с UL 94 V2
Цвет и поверхность
Материал :
Полиамид

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
152 ₽