Площадка для кабельных стяжек до 7.8мм Schneider Electric Multifix Thorsman набор 100шт, IMT47002
Артикул: IMT47002
100% оригинал
Артикул: IMT47002
Площадка для кабельных стяжек до 7.8мм Schneider Electric Multifix Thorsman набор 100шт, IMT47002
Серия: Thorsman
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Thorsman
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Площадка для кабельных стяжек
Технические характеристики
- Условия эксплуатации :
- Внутри помещения
- Огнестойкость :
- Не поддерживающий горения
Цвет и поверхность
- Материал :
- Полиамид
Монтаж и эксплуатация
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Глубина устройства, мм :
- 9.6
- Высота устройства, мм :
- 22
- Ширина устройства, мм :
- 16.2
- Вес устройства, кг :
- 0.1
- Рабочая температура окружающей среды :
- -40…85 °C
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.