Скидка 40%
Площадка для кабельных стяжек до 3.6мм Schneider Electric Multifix Thorsman набор 100шт, IMT47000
Артикул: IMT47000
Артикул: IMT47000
Скидка 40%

Площадка для кабельных стяжек до 3.6мм Schneider Electric Multifix Thorsman набор 100шт, IMT47000

Серия: Thorsman

900 ₽ - 363 ₽
537 ₽
Кол-во
900 ₽ - 363 ₽
537 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Thorsman
Тип устройства или его аксессуаров :
Площадка для кабельных стяжек
Технические характеристики
Условия эксплуатации :
Внутри помещения
Огнестойкость :
Не поддерживающий горения
Цвет и поверхность
Материал :
Полиамид
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Самоклеящаяся
Глубина устройства, мм :
5.8
Высота устройства, мм :
18.7
Ширина устройства, мм :
18.7
Вес устройства, кг :
0.8
Рабочая температура окружающей среды :
-30…85 °C
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
900 ₽ - 363 ₽
537 ₽
40%
900 ₽ - 363 ₽
537 ₽