Коллекция DEKraft
Ограничитель пластиковый на DIN-рейку с 1 винтом DEKraft, серый 32057DEK
Артикул: 32057DEK
Артикул: 32057DEK
Коллекция DEKraft

Ограничитель пластиковый на DIN-рейку с 1 винтом DEKraft, серый 32057DEK

25 ₽
Кол-во:
25 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Серый
Материал :
Пластик
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Фиксатор на DIN-рейку серии ФК101-02 DEKraft; материал – полиамид; кол-во крепежных винтов – 1; кол-во в упаковке – 100 шт. Фиксаторы применяются в щитах для крепежа модульного оборудования на DIN-рейке 35 мм, такого как автоматические выключатели, УЗО, модульные контакторы, ограничители перенапряжений, а также наборных зажимов. Также фиксаторы служат для предотвращения несанкционированного демонтажа аппаратов посторонними лицами.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.01
Д х Ш х В, см:
3 x 5 x 1

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
25 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
25 ₽