Скидка 45%
Коллекция Стяжки и комплектующие
Дюбель пластиковый для кабельных стяжек до 7.6мм Schneider Electric Mureva IMT47006 (уп. 100шт)
Артикул: IMT47006
Артикул: IMT47006
Коллекция Стяжки и комплектующие
Скидка 45%
Дюбель пластиковый для кабельных стяжек до 7.6мм Schneider Electric Mureva IMT47006 (уп. 100шт)
Серия: Mureva
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Mureva
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Основание со штекером
Технические характеристики
- Условия эксплуатации :
- Внутри и снаружи помещения
Цвет и поверхность
- Материал :
- Полиамид
Монтаж и эксплуатация
- Вес устройства, кг :
- 0.1
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.