Коллекция Blanca
Силовой комплект 32 А, 250 В, Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNSK013231, розетка, вилка, монтажная коробка, белый
Артикул: BLNSK013231
Артикул: BLNSK013231
Коллекция Blanca

Силовой комплект 32 А, 250 В, Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNSK013231, розетка, вилка, монтажная коробка, белый

Цвет передней панели: Белый

630 ₽
Кол-во:
630 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Blanca
Тип устройства или его аксессуаров :
Силовой комплект
Тип упаковки :
Флоупак
Количество розеток :
1
Количество постов :
1-пост
Технические характеристики
Конфигурация полюсов розеток :
2P + E
Индикация :
Без индикации
Номинальный ток, A :
32
Количество кабелей :
3
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Цвет передней панели :
Белый
Тип покрытия :
Глянцевый
Обработка поверхности :
Необработанная
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Высота устройства, мм :
67
Ширина устройства, мм :
104
Глубина устройства, мм :
73
Вес устройства, кг :
0.285
Соединения (клеммы) :
Винтовые зажимы
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
5…35 °C
Температура окружающей среды при хранении :
5…40 °C
Длина зачистки проводов, мм :
11
Экологичность и стандарты качества
Директивы :
IEC 60884-1
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
630 ₽
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
630 ₽