Крепление универсальное для МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ щитов (2шт.), Италия Schneider Electric VDIR380002
Артикул: VDIR380002
Артикул: VDIR380002

Крепление универсальное для МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ щитов (2шт.), Италия Schneider Electric VDIR380002

Серия: Pragma

Город доставки:

Аналогичные товары из этой категории:

Монтажные лапки Unica NEW Schneider Electric NU7892
NU7892
Монтажные лапки Unica NEW Schneider Electric ...
81 ₽
Монтажные лапки пластик пакет 10 штук Odace Schneider Electric белый S52R690
S52R690
Монтажные лапки пластик пакет 10 штук Odace S...
628 ₽
Механизм для компьютерной розетки 1/2 поста Schneider Electric Merten System M MTN4575-0000
MTN4575-0000
Механизм для компьютерной розетки 1/2 поста S...
1 466 ₽
Суппорт для мультимедийных разъемов HDMI/VGA/USB Keystone Schneider Electric Merten Antique MTN4580-0001
MTN4580-0001
Суппорт для мультимедийных разъемов HDMI/VGA/...
2 344 ₽
Защитная крышка для скрытой установки IP44 Mureva Styl Schneider Electric MUR34007
MUR34007
Защитная крышка для скрытой установки IP44 Mu...
1 420 ₽
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Pragma
Тип устройства или его аксессуаров :
Крепление
Количество в одном комплекте, шт :
2
Монтаж и эксплуатация
Глубина устройства, мм :
55
Высота устройства, мм :
65
Ширина устройства, мм :
38
Вес устройства, кг :
0.07
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat