Кабельные держатели для МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ щитов (5шт.), Италия Schneider Electric VDIR380004
Артикул: VDIR380004
Артикул: VDIR380004

Кабельные держатели для МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ щитов (5шт.), Италия Schneider Electric VDIR380004

Серия: Pragma

664 ₽
Кол-во
664 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Pragma
Тип устройства или его аксессуаров :
Кабельный сжим
Количество в одном комплекте, шт :
5
Монтаж и эксплуатация
Глубина устройства, мм :
14
Высота устройства, мм :
35
Ширина устройства, мм :
22
Вес устройства, кг :
0.02
Рабочая температура окружающей среды :
0…80 °C
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
664 ₽