Коронка для розеточного блока XS в стол (D60 мм) Schneider Electric Unica INS44030
Артикул: INS44030
100% оригинал
Артикул: INS44030
Коронка для розеточного блока XS в стол (D60 мм) Schneider Electric Unica INS44030
Материал: Биметалл
Серия: Unica
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Unica
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Коронка для розеточного блока
Технические характеристики
- Диаметр центрирующего кольца, мм :
- 5
- Глубина сверления, мм :
- 38
- Диаметр вала, мм :
- 12
- Размер :
- XS
Цвет и поверхность
- Материал :
- Биметалл
Монтаж и эксплуатация
- Вес устройства, кг :
- 0.38
Экологичность и стандарты качества
- Соответствие ЕС RoHS :
- Не применимо
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.