Коллекция Glossa
Расширение коробки наружного монтажа Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, бежевый GSL000200C
Артикул: GSL000200C
100% оригинал
Артикул: GSL000200C
Коллекция Glossa
Расширение коробки наружного монтажа Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, бежевый GSL000200C
Количество постов: 1-пост
Цвет передней панели: Бежевый
Серия: Glossa
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Glossa
- Область применения :
- Монтаж
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Коробка монтажная
- Тип упаковки :
- PCE
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Бежевый
- Материал :
- Пластик
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Открытый
- Глубина устройства, мм :
- 40
- Высота устройства, мм :
- 83
- Ширина устройства, мм :
- 79
- Вес устройства, кг :
- 0.07
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.