Коллекция Glossa
Расширение коробки наружного монтажа Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, баклажановый GSL001100C
Артикул: GSL001100C
Артикул: GSL001100C
Коллекция Glossa

Расширение коробки наружного монтажа Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, баклажановый GSL001100C

Цвет передней панели: Баклажановый

Серия: Glossa

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Glossa
Область применения :
Монтаж
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Баклажановый
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Открытый
Глубина устройства, мм :
40
Высота устройства, мм :
83
Ширина устройства, мм :
79
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Расширение коробки Schneider Electric Glossa (цвет баклажановый) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.06
Д х Ш х В, см:
8 x 8 x 5

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat