Коллекция Mureva Styl
Коробка распределительная открытой установки 80X40, IP55, 4 сальника Schneider Electric Mureva IMT350941, серый
Артикул: IMT350941
Артикул: IMT350941
Коллекция Mureva Styl

Коробка распределительная открытой установки 80X40, IP55, 4 сальника Schneider Electric Mureva IMT350941, серый

Цвет передней панели: Серый

Серия: Mureva Styl

72 ₽
Кол-во:
72 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Mureva Styl
Тип устройства или его аксессуаров :
Распределительная коробка
Технические характеристики
Огнестойкость :
750 °C
Цвет и поверхность
Цвет :
Серый
Цвет передней панели :
Серый
Материал :
Пластик
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Открытый
Высота устройства, мм :
99
Ширина устройства, мм :
99
Глубина устройства, мм :
48
Степень защиты IP :
IP55
Рабочая температура окружающей среды :
-25-60 °C
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
72 ₽
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
72 ₽