Коробка распределительная для спплошных стен 100X100X50 Schneider Electric Multifix IMT35122
Артикул: IMT35122
Артикул: IMT35122

Коробка распределительная для спплошных стен 100X100X50 Schneider Electric Multifix IMT35122

Цвет передней панели: Зеленый

Серия: Multifix

65 ₽
Кол-во:
65 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Multifix
Количество постов :
1-пост
Цвет и поверхность
Цвет :
Зеленый
Цвет передней панели :
Зеленый
Материал :
Пластик
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Ширина устройства, мм :
112
Глубина устройства, мм :
51
Степень защиты IP :
IP30
Рабочая температура окружающей среды :
-25-60 °C
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
65 ₽
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
65 ₽