Коллекция Mureva Styl
Коробка распределительная 70x70x40 IP55 открытая установка Schneider Electric Mureva IMT35090
Артикул: IMT35090
100% оригинал
Артикул: IMT35090
Коллекция Mureva Styl
Коробка распределительная 70x70x40 IP55 открытая установка Schneider Electric Mureva IMT35090
Серия: Multifix
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Mureva Styl
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Распределительная коробка
- Количество постов :
- 2-поста
Технические характеристики
- Огнестойкость :
- 850 °C
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Зеленый
- Материал :
- Термопласт
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Открытый
- Способ монтажа :
- Безвинтовые зажимы
- Высота устройства, мм :
- 95
- Ширина устройства, мм :
- 95
- Глубина устройства, мм :
- 48
- Вес устройства, кг :
- 0.074
- Степень защиты IP :
- IP55
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…60 °C
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.