Коробка распределительная 100x100x50 IP55 открытая установка Schneider Electric Mureva IMT35091
Артикул: IMT35091
Артикул: IMT35091

Коробка распределительная 100x100x50 IP55 открытая установка Schneider Electric Mureva IMT35091

Серия: Multifix

148 ₽
Кол-во:
148 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Тип устройства или его аксессуаров :
Распределительная коробка
Количество постов :
2-поста
Технические характеристики
Огнестойкость :
850 °C
Цвет и поверхность
Цвет :
Зеленый
Материал :
Термопласт
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Открытый
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Высота устройства, мм :
130
Ширина устройства, мм :
130
Глубина устройства, мм :
58
Вес устройства, кг :
0.124
Степень защиты IP :
IP55
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Экологический профиль продукта
Директивы :
EN 60670
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
148 ₽
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
148 ₽