Коробка подъемная скрытой установки для силовых розеток Blanca Schneider Electric BLNPK000021, Белый
Артикул: BLNPK000021
Артикул: BLNPK000021

Коробка подъемная скрытой установки для силовых розеток Blanca Schneider Electric BLNPK000021, Белый

Количество постов: 1-пост

Тип покрытия: Глянцевый

Цвет передней панели: Белый

Серия: Blanca

77 ₽
Кол-во
77 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Blanca
Тип устройства или его аксессуаров :
Коробка подъемная
Количество постов :
1-пост
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Тип покрытия :
Глянцевый
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Открытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Глубина устройства, мм :
34
Высота устройства, мм :
86
Ширина устройства, мм :
86
Вес устройства, кг :
0.61
Степень защиты IP :
IP20
Совместимость серий и устройств :
розетка выключатель
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
содержит
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

О товаре
Коробка подъемная скрытой установки для силовых розеток Blanca Schneider Electric
Параметры упаковки
Вес, кг:
0.61
Д х Ш х В, см:
10 x 10 x 4

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
77 ₽