Коробка для наружного монтажа Schneider Electric AtlasDesign, алюминий ATN000300
Артикул: ATN000300
Артикул: ATN000300

Коробка для наружного монтажа Schneider Electric AtlasDesign, алюминий ATN000300

Тип покрытия: Матовый

Серия: AtlasDesign

Цвет передней панели
300 ₽
Кол-во
300 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
AtlasDesign
Совместимость продукта :
розетка
Тип устройства или его аксессуаров :
Монтажная коробка
Тип упаковки :
Флоупак
Количество постов :
1-пост
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Сталь
Тип покрытия :
Матовый
Материал :
Термопласт
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Открытый
Глубина устройства, мм :
3.5
Высота устройства, мм :
8.4
Ширина устройства, мм :
8.4
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Не применимо
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Коробка для наружного монтажа Schneider Electric AtlasDesign, алюминий ATN000300

AtlasDesign - Дизайн, неподвластный времени

Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер. В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами. Широкий ассортимент функций позволит применить серию AtlasDesign для различных проектов. Надежный механизм и качественные материалы электроустановочных изделий обеспечат безопасность и долгий срок службы.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
197 ₽
-22%
197 ₽