Коробка 67x47 4-ая скрытая установка Schneider Electric Multifix Air IMT35033
Артикул: IMT35033
100% оригинал
Артикул: IMT35033
Коробка 67x47 4-ая скрытая установка Schneider Electric Multifix Air IMT35033
Серия: Multifix
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Multifix
- Комплектация изделия :
- Без крышки
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Электроустановочная коробка
- Количество постов :
- 4-поста
Технические характеристики
- Огнестойкость :
- 850 °C
- Профиль кругооборота :
- Отсутствие особых требований по утилизации
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
- Материал :
- Термопласт
Монтаж и эксплуатация
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Высота устройства, мм :
- 71
- Ширина устройства, мм :
- 286
- Глубина устройства, мм :
- 47
- Вес устройства, кг :
- 0.13
- Степень защиты IP :
- IP40
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…60 °C
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Экологический профиль продукта
- Директивы :
- Декларация ЕС RoHS
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.