Коробка 67x47 1-ая скрытая установка Schneider Electric Multifix Air IMT35032
Артикул: IMT35032
Артикул: IMT35032

Коробка 67x47 1-ая скрытая установка Schneider Electric Multifix Air IMT35032

Серия: Multifix

Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Multifix
Комплектация изделия :
Без крышки
Тип устройства или его аксессуаров :
Электроустановочная коробка
Доступные функции :
Антивращательная система
Количество постов :
1-пост
Технические характеристики
Огнестойкость :
850 °C
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Материал :
Термопласт
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Высота устройства, мм :
71
Ширина устройства, мм :
71
Глубина устройства, мм :
47
Вес устройства, кг :
0.026
Степень защиты IP :
IP40
Рабочая температура окружающей среды :
-5…60 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Экологический профиль продукта
Директивы :
Декларация ЕС RoHS
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat