Коллекция Коробки установочные
Короб для установки 1-постовой 71/47 мм Schneider Electric скрытый монтаж с винтами, зеленая LEX1420572MR
Артикул: LEX1420572MR
Артикул: LEX1420572MR
Коллекция Коробки установочные
Короб для установки 1-постовой 71/47 мм Schneider Electric скрытый монтаж с винтами, зеленая LEX1420572MR
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
- Серия :
- Glossa
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Монтажная коробка
- Количество постов :
- 1-пост
- Доступные функции :
- Монтажная коробка
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Способ монтажа :
- Оснастка
- Степень защиты IP :
- IP40
- Глубина устройства, мм :
- 47
- Высота устройства, мм :
- 71
- Ширина устройства, мм :
- 71
- Вес устройства, кг :
- 0.027
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Экологический профиль продукта
- Директивы :
- Декларация ЕС RoHS
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Цвет и поверхность
- Тип покрытия :
- Матовый
- Материал :
- Поликарбонат
- Цвет :
- Зеленый
Технические характеристики
- Огнестойкость :
- 650 °C
- Профиль кругооборота :
- Отсутствие особых требований по утилизации
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.