Короб для установки 1-постовой 68/47 мм Schneider Electric скрытый монтаж, желтый LEX1450414R
Артикул: LEX1450414R
Артикул: LEX1450414R

Короб для установки 1-постовой 68/47 мм Schneider Electric скрытый монтаж, желтый LEX1450414R

Тип покрытия: Матовый

Серия: Glossa

81 ₽
Кол-во:
81 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Glossa
Тип устройства или его аксессуаров :
Монтажная коробка
Доступные функции :
Монтажная коробка
Количество постов :
1-пост
Технические характеристики
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Цвет и поверхность
Цвет :
Желтый
Тип покрытия :
Матовый
Материал :
Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Глубина устройства, мм :
47
Вес устройства, кг :
0.026
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Экологический профиль продукта
Директивы :
Декларация ЕС RoHS
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Монтажная коробка, 1 пост, скрытый монтаж, желтый, 68/47 мм. тип устройства или его аксессуаров: монтажная коробка - оттенок цвета: желтый. Преимущества: Надежная установка и фиксация электроустановочного изделия

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.03
Д х Ш х В, см:
0 x 0 x 0

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
81 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
81 ₽