Коллекция City9
Бокс навесной без дверцы 2 модуля Schneider Electric City9 Box EZ9EAA102, белый
Артикул: EZ9EAA102
Артикул: EZ9EAA102
Коллекция City9

Бокс навесной без дверцы 2 модуля Schneider Electric City9 Box EZ9EAA102, белый

Цвет передней панели: Белый

Серия: City9 Box

90 ₽
Кол-во:
90 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
City9 Box
Технические характеристики
Условия эксплуатации :
Внутри помещения
Огнестойкость :
650 °C
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Материал :
Пластик
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Открытый
Высота устройства, мм :
140
Ширина устройства, мм :
55
Глубина устройства, мм :
70
Степень защиты IK :
IK06
Степень защиты IP :
IP40
Рабочая температура окружающей среды :
-15-60 °C
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
90 ₽
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
90 ₽