Блок скрытой установки 2х2 Unica System+ Schneider Electric NU172430 алюминий
Артикул: NU172430
Артикул: NU172430

Блок скрытой установки 2х2 Unica System+ Schneider Electric NU172430 алюминий

5 440 ₽ - 2 038 ₽
3 402 ₽
Кол-во
5 440 ₽ - 2 038 ₽
3 402 ₽
Количество постов
Цвет передней панели
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Общие характеристики
Серия :
Unica Modular
Тип устройства или его аксессуаров :
Блок розеточный
Количество модулей :
2x4
Область применения :
Монтаж
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Глубина устройства, мм :
62
Степень защиты IK :
IK04
Высота устройства, мм :
165
Ширина устройства, мм :
165
Вес устройства, кг :
0.278
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Антрацит
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

О товаре

О товаре

Блок вертикальный Schneider Electric Unica SYSTEM+ (антрацит) скрытой установки 2 колонны по 4 модуля. Суппорт входит в комплект.

Параметры упаковки
Д х Ш х В, см:
18 x 18 x 8

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
5 440 ₽ - 2 038 ₽
3 402 ₽
37%
5 440 ₽ - 2 038 ₽
3 402 ₽