Блок открытой установки 3х2 Unica System+ Schneider Electric NU123430 белый
Артикул: NU123418
Артикул: NU123418

Блок открытой установки 3х2 Unica System+ Schneider Electric NU123430 белый

Количество постов
Цвет передней панели
5 040 ₽ - 2 398 ₽
2 642 ₽
Кол-во
5 040 ₽ - 2 398 ₽
2 642 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Unica Modular
Область применения :
Монтаж
Тип устройства или его аксессуаров :
Блок розеточный
Количество модулей :
2x4
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Антрацит
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Открытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Глубина устройства, мм :
60
Высота устройства, мм :
165
Ширина устройства, мм :
165
Вес устройства, кг :
0.379
Степень защиты IK :
IK04
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Блок вертикальный Schneider Electric Unica SYSTEM+ (антрацит) открытой установки 2 колонны по 4 модуля. Суппорт входит в комплект.

Параметры упаковки
Д х Ш х В, см:
18 x 18 x 8

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
5 040 ₽ - 2 398 ₽
2 642 ₽
48%
5 040 ₽ - 2 398 ₽
2 642 ₽