Клеммные колодки неизолированные, крепление винт М4, 1x16+4x10+3x6 Mini Pragma Schneider Electric MIP99038
Артикул: MIP99038
Артикул: MIP99038

Клеммные колодки неизолированные, крепление винт М4, 1x16+4x10+3x6 Mini Pragma Schneider Electric MIP99038

Серия: Mini Pragma

Город доставки:

Аналогичные товары из этой категории:

Колодка клеммная Schneider Electric Thorsman 5 шт IMT22082
IMT22082
Колодка клеммная Schneider Electric Thorsman ...
1 436 ₽ - 618 ₽
818 ₽
Клеммные колодки неизолированные, крепление винт М4, 1x16+2x10+1x6, Mini-Pragma Schneider Electric Италия MIP99037
MIP99037
Клеммные колодки неизолированные, крепление в...
261 ₽
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Mini Pragma
Тип устройства или его аксессуаров :
Клеммная коробка
Отходящие линии распределительного блока :
1 x 16 мм² для земля 3 x 6 мм² для земля 4 x 10 mm² для земля
Количество клеммных блоков :
1 земля (По винт) с 8 отходящие линии
Монтаж и эксплуатация
Вес устройства, кг :
0.03
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat