Коллекция schneider root
Сигнальная лампа 22 мм 230в красная Harmony Schneider Electric XB7EV04MP
Артикул: XB7EV04MP
Артикул: XB7EV04MP
Коллекция schneider root

Сигнальная лампа 22 мм 230в красная Harmony Schneider Electric XB7EV04MP

Серия: Harmony

242 ₽
Кол-во
242 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Harmony
Тип устройства или его аксессуаров :
Сигнальная лампа
Номинальное рабочее напряжение, В :
240
Цвет и поверхность
Цвет :
Красный
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
29
Ширина устройства, мм :
29
Глубина устройства, мм :
54
Соединения - клеммы :
Винтовые зажимы, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN / IEC 60947-1 Винтовой зажим, 1 x 0,22 ... 2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с EN / МЭК 60947-1
Степень защиты IP :
IP20IP65
Рабочая температура окружающей среды :
-25…70 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…70 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Сигнальная лампа 22 мм 230в красная Harmony Schneider Electric XB7EV04MP

Сигнальная лампа с одним компонентом организует четкую визуальную обратную связь и сообщает о состоянии машинного оборудования.

1 Высокий уровень яркости
2 Высокая степень защиты корпуса

Серия простых и надёжных переключателей Schneider Electric в монолитном пластиковом корпусе. В серию входят кнопки с возвратом, фиксацией, индикацией, кнопки аварийной остановки, индикаторы, переключатели с ключом и без.

Преимущества серии

Моноблочное устройство управления

Монтаж в отверстие 22 мм

Степень защиты IP65

Диапазон рабочих температур от -25°С до +70°С

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.