Коллекция schneider root
Кнопка 22 мм зеленая с возвратом 2 НО Harmony Schneider Electric XB7NA33
Артикул: XB7NA33
Артикул: XB7NA33
Коллекция schneider root

Кнопка 22 мм зеленая с возвратом 2 НО Harmony Schneider Electric XB7NA33

Серия: Harmony

304 ₽
Кол-во
304 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Harmony
Тип устройства или его аксессуаров :
Кнопка
Номинальное напряжение изоляции, В :
250
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1
Технические характеристики
Номинальный рабочий ток :
0,1 А в 250 В, DC-13, R300 в соответствии с EN / IEC 60947-5-1 0,22 А в 125 В, DC-13, R300 в соответствии с EN / IEC 60947-5-1 0,3 А в 240 В, AC-14, D300 в соответствии с EN / IEC 60947-5-1 0,6 А в 120 В, AC-14, D300 в соответствии с EN / IEC 60947-5-1
Тип контактов :
2 Н.О.
Цвет и поверхность
Цвет :
Зеленый
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
91
Ширина устройства, мм :
36
Глубина устройства, мм :
55.6
Вес устройства, кг :
0.17
Соединения - клеммы :
Винтовые зажимы, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN / IEC 60947-1 Винтовой зажим, 1 x 0,.34...2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с EN/МЭК 60947-1
Степень защиты IP :
IP20IP65
Степень загрязнения :
2
Категория перенапряжения :
II
Рабочая температура окружающей среды :
-25…70 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…70 °C
Момент затяжки :
0,8…1,2 Н-м в соответствии с EN 60947-1
Механическая износостойкость в циклах :
1000000
Электрическая износостойкость в циклах :
1000000
Экологичность и стандарты качества
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Кнопка 22 мм зеленая с возвратом 2 НО Harmony Schneider Electric XB7NA33

Эта утапливаемая кнопка с одним компонентом представляет собой эргономичный интерфейс для управления машинным оборудованием.

1 Легко монтируется внутрь панели
2 Яркая маркировка
3 Высокая степень защиты корпуса

Серия простых и надёжных переключателей Schneider Electric в монолитном пластиковом корпусе. В серию входят кнопки с возвратом, фиксацией, индикацией, кнопки аварийной остановки, индикаторы, переключатели с ключом и без.

Преимущества серии

Моноблочное устройство управления

Монтаж в отверстие 22 мм

Степень защиты IP65

Диапазон рабочих температур от -25°С до +70°С

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.