Скидка 45%
Коллекция Громмет кабельный
Кабельный громмет D80 мм Schneider Electric Unica (2 шт), белый INS61211
Артикул: INS61211
Артикул: INS61211
Коллекция Громмет кабельный
Скидка 45%
Кабельный громмет D80 мм Schneider Electric Unica (2 шт), белый INS61211
Серия: Unica
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
- Серия :
- Unica
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Уплотняющее кольцо
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Цвет и поверхность
- Цвет задней панели :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Вес устройства, кг :
- 0.071
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.