Коллекция Фонари
Фонарь светодиодный налобный аккумуляторный, 3в LED Schneider Electric Thorsman IMT47239
Артикул: IMT47239
Артикул: IMT47239
Коллекция Фонари

Фонарь светодиодный налобный аккумуляторный, 3в LED Schneider Electric Thorsman IMT47239

Серия: Thorsman

4 620 ₽
Кол-во
4 620 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Thorsman
Тип устройства или его аксессуаров :
Фонарь светодиодный налобный
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
3.7
Световой поток, Лм :
250
Тип батареи :
литиевая 1,6 А/час 3,7 В
Цвет и поверхность
Материал :
Пластик
Монтаж и эксплуатация
Вес устройства, кг :
0.24
Степень защиты IK :
IK07
Степень защиты IP :
IP54
Рабочая температура окружающей среды :
-10…40 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
4 620 ₽