Коллекция schneider root
Розетка 16А с заземляющим контактом и шторками, винтовые зажимы Merten D-Life Schneider Electric нержавеющая сталь MTN2400-6036
Артикул: MTN2400-6036
Артикул: MTN2400-6036
Коллекция schneider root

Розетка 16А с заземляющим контактом и шторками, винтовые зажимы Merten D-Life Schneider Electric нержавеющая сталь MTN2400-6036

Цвет передней панели: Нержавеющая сталь

Серия: Merten D-Life

1 869 ₽
Кол-во
1 869 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten D-Life
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Заземляющий контакт :
Да
Количество розеток :
1
Количество постов :
1-пост
Технические характеристики
Конфигурация полюсов розеток :
2P + PE, со шторками
Номинальный ток, A :
16
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Нержавеющая сталь
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Высота устройства, мм :
40
Ширина устройства, мм :
71
Глубина устройства, мм :
71
Вес устройства, кг :
0.087
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

О товаре

Розетка Schneider Electric Merten серии D-Life QuickFlex SCHUKO (нержавеющая сталь, скрытая установка) с винтовыми зажимами, заземлением и шторками предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.09
Д х Ш х В, см:
7 x 7 x 4

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
1 869 ₽