Коллекция schneider root
Пломбируемая клеммная заглушка для автоматического выключателя Easy9 Schneider Electric EZ9A26982
Артикул: EZ9A26982
Артикул: EZ9A26982
Коллекция schneider root

Пломбируемая клеммная заглушка для автоматического выключателя Easy9 Schneider Electric EZ9A26982

Серия: Easy9

Город доставки:

Аналогичные товары из этой категории:

Реле напряжения Schneider Electric Easy9 1П+Н 40А, 230В, 50 Гц EZ9C1240
EZ9C1240
Реле напряжения Schneider Electric Easy9 1П+Н...
4 272 ₽
Дифференциальный автоматический выключатель 1П+Н 16A 30MA 4,5кА C АС, 18 мм Easy9 Schneider Electric EZ9D33616
EZ9D33616
Дифференциальный автоматический выключатель 1...
3 672 ₽
Дифференциальный автоматический выключатель 1П+Н 20A 30MA 4,5кА C АС, 18 мм Easy9 Schneider Electric EZ9D33620
EZ9D33620
Дифференциальный автоматический выключатель 1...
3 894 ₽
Дифференциальный автоматический выключатель 1П+Н 10А 30мА C AC 4,5кА 230В  Easy9 Schneider Electric EZ9D34610
EZ9D34610
Дифференциальный автоматический выключатель 1...
3 276 ₽
Дифференциальный автоматический выключатель 1П+Н 16А 30мА C AC 4,5кА 230В  Easy9 Schneider Electric EZ9D34616
EZ9D34616
Дифференциальный автоматический выключатель 1...
2 832 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Easy9
Тип устройства или его аксессуаров :
Привинчиваемый экран
Комплектация изделия :
Комплект из 24 шт.
Цвет и поверхность
Цвет :
Зеленый
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Вес устройства, кг :
0.033
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Easy9 – серия модульного оборудования для жилищного строительства, относящаяся к среднему ценовому сегменту. Но при этом отличается качеством, надёжностью и удобством использования, свойственным аппаратуре верхнего ценового сегмента.

1 Применяется в однофазных сетях напряжением до 230 В.
2 Характеристика типа В (3-5 In) обеспечивает защиту линий с малыми токами КЗ, например, линий большой длины.
3 Оснащен механизмом «мгновенного включения».
4 Ударопрочный корпус из специального пластика с 6 металлическими заклепками.

Преимущества серии Easy9

Полная система

Серия Easy9 разработана с упором на согласованность системы и включает все необходимые устройства защиты и дополнительные аксессуары.

Простой выбор

Устройства Easy9 легко выбрать благодаря понятным каталожным номерам и маркировке.

Легкий монтаж

Устройства удобно устанавливать благодаря унифицированным клеммам и обозначению подключений.

Устойчивое развитие

Устройства защиты Easy9 соответствуют требованиям директивы RoHS/регламента Reach, что доказывает их способность обеспечить защиту семей и окружающей среды.

Понятная эксплуатация

Устройства просто применять благодаря понятной маркировке на продукте .

Надежность

Серия Easy9 соответствует требованиям МЭК и местных стандартов.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat