Ограничитель перенапряжения EASY9 3П 45кА 400В =S= Easy9 Schneider Electric EZ9L33345
Артикул: EZ9L33345
Артикул: EZ9L33345

Ограничитель перенапряжения EASY9 3П 45кА 400В =S= Easy9 Schneider Electric EZ9L33345

Серия: Easy9

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Easy9
Количество полюсов :
3P
Тип искрового разрядника :
Электрическая распределительная сеть
Система заземления :
TN, TT
Отключающая способность :
4,5кА
Номинальный ток разряда :
Общий режим: 20 кА (L/PE) Общий режим: 20 кА
Максимальный ток разряда :
Общий режим: 45 kA L/PE Общий режим: 45 кА
Максимальное непрерывное рабочее напряжение :
Общий режим: 275 В L/PE
Максимальное напряжение изоляции :
Общий режим <1,5 кВ Тип 2 L/PE
Тип разъединителя :
Cоответствующий автоматический выключатель в 400 В
Технические характеристики
Время отклика, с :
0.25
Тип и класс искрового разрядника :
Тип 2
Технология, используемая в искровом разряднике :
MOV
Шаг 9 мм :
6
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
90
Ширина устройства, мм :
54
Глубина устройства, мм :
66.2
Вес устройства, кг :
0.336
Соединения - клеммы :
Зажим туннельного типа (Нижняя сторона) 5…35 мм² Жесткий или гибкий
Относительная влажность :
5…90 %
Высота над уровнем моря :
2000 м
Рабочая температура окружающей среды :
-5…60 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-5…70 °C
Момент затяжки :
3,5 Н-м
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Устройство защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП) Schneider Electric серии Easy9 обеспечивает защиту бытовой техники и других электрических устройств от перенапряжения, возникающего вследствие грозовых разрядов и включений/ отключений оборудования. УЗИП подключается параллельно вводному выключателю, предназначен для 3-фазной сети напряжение до 400В, макс. ток разряда до 45кА.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.34
Д х Ш х В, см:
7 x 5 x 9

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat