Сменный картридж C40-350 для Т2 iPRD IT Acti9 Schneider Electric A9L40122
Артикул: A9L40122
Артикул: A9L40122

Коллекция SE Сменный картридж C40-350 для Т2 iPRD IT Acti9 Schneider Electric A9L40122

Серия: Acti9

Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Тип устройства или его аксессуаров :
Сменный картридж
Тип искрового разрядника :
Электрическая распределительная сеть
Система заземления :
IT
Номинальный ток разряда :
15 кА
Максимальный ток разряда :
40 кА
Максимальное непрерывное рабочее напряжение :
460 V
Максимальное напряжение изоляции :
<2 кВ
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Технические характеристики
Время отклика, с :
25
Тип и класс искрового разрядника :
Тип 2
Технология, используемая в искровом разряднике :
MOV
Шаг 9 мм :
2
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
Для SPD модуля
Высота устройства, мм :
60
Ширина устройства, мм :
18
Глубина устройства, мм :
60
Вес устройства, кг :
0.06
Степень защиты IP :
IP20
Относительная влажность :
5…90 %
Высота над уровнем моря :
0...2000 м
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…80 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat