Сменный картридж C20-350 для IQUICK PRD Acti9 Schneider Electric A9L16311
Артикул: A9L16311
100% оригинал
Артикул: A9L16311
Коллекция SE Сменный картридж C20-350 для IQUICK PRD Acti9 Schneider Electric A9L16311
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Патрон
- Тип искрового разрядника :
- Электрическая распределительная сеть
- Система заземления :
- TN, TT
- Номинальный ток разряда :
- 5 кА
- Максимальный ток разряда :
- 20 кА
- Максимальное непрерывное рабочее напряжение :
- 350 В
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
Технические характеристики
- Время отклика, с :
- 25
- Тип и класс искрового разрядника :
- Тип 2
- Технология, используемая в искровом разряднике :
- MOV
- Локальная индикация :
- Белый/красный индикатор
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Монтажная опора :
- Для SPD модуля
- Высота устройства, мм :
- 50
- Ширина устройства, мм :
- 12
- Глубина устройства, мм :
- 57
- Вес устройства, кг :
- 0.06
- Степень защиты IP :
- IP20
- Относительная влажность :
- 5…90 %
- Высота над уровнем моря :
- 2000 м
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…60 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -40…70 °C
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.