Блок расширения iETL16A 2НО 48В АС 50-60ГЦ 24В DC Acti 9 Schneider Electric A9C32216
Артикул: A9C32216
100% оригинал
Артикул: A9C32216
Коллекция SE Блок расширения iETL16A 2НО 48В АС 50-60ГЦ 24В DC Acti 9 Schneider Electric A9C32216
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Расширение для реле импульса
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 415 В
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 2
- Исполнение выключателя :
- фиксируется на правой стороне TL
- Совместимость продукта :
- M6 шины
- Номинальная рабочая отключающая способность :
- IETL iTL 16
- Количество горизонтальных рядов :
- 2
Технические характеристики
- Номинальная отключающая и включающая способность :
- -40…70 °C
- Максимальный коммутируемый ток :
- Клеммы туннельного типа цепь управления в 0,5…6 мм²
- Импульсный ток :
- 50 мс
- Положение устройства в системе :
- 2 в соответствии с IEC 60068-1
- Клеммный блок :
- 5 операций коммутации в минуту
- Общее количество модулей по 18 мм :
- Клеммы туннельного типа
- Шаг 9 мм :
- 2
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 60
- Ширина устройства, мм :
- 18
- Глубина устройства, мм :
- 84
- Вес устройства, кг :
- 0.122
- Степень защиты IP :
- IP20
- Подготовка к работе в тропических условиях :
- Дистанционное управлениеТумблер
- Относительная влажность :
- Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
- Совместимость серий и устройств :
- Acti 9 iTL iTLActi 9 iTL iTLi
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Профиль кругооборота :
- Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.