Коллекция Acti9
Автоматический выключатель REFLEX iC60H 2П 10A B Ti24 Acti9 Schneider Electric A9C64210
Артикул: A9C64210
100% оригинал
Артикул: A9C64210
Коллекция Acti9
Автоматический выключатель REFLEX iC60H 2П 10A B Ti24 Acti9 Schneider Electric A9C64210
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- Acti9
- Наименование продукта :
- Reflex iC60
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Автоматический выключатель
- Количество полюсов :
- 2P
- Число защищенных полюсов :
- 2
- Номинальный ток, A :
- 10
- Код кривой отключения :
- B
- Код отключающей способности :
- H
- Тип сети :
- Переменный ток (AC)
- Частота сети, гц :
- 50/60
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 500
- Технология расцепителя :
- Термомагнитный
- Индикатор положения контакта :
- Да
- Индикатор наличия напряжения :
- Мигающий светодиодный индикатор Перегрев устройства Зеленый светодиодный индикатор Устройство включено Мигающий светодиодный индикатор Аварийное отключение устройства Красный светодиодный индикатор: Отказ Мигающий светодиодный индикатор Устройство готово
Технические характеристики
- Номинальное напряжение питания :
- 230 В AC 50/60Hz переменный ток в 50/60 Гц
- Тип управления :
- Рычаг управления Дистанционное управление с пом. импульсной команды Кнопка вкл/выкл Дистанционное управление с пом. непрерывной команды
- Тип сигнала управления :
- Поддерживаемое очень низкое напряжение Импульсная Непрерывная
- Шаг 9 мм :
- 9
- Напряжение цепи управления :
- 230 V Переменный ток 50/60 Гц 24 В Переменный ток 50/60 Гц 48 В Переменный ток 50/60 Гц 24 В пост. ток 48 В пост. ток
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 84
- Ширина устройства, мм :
- 81
- Глубина устройства, мм :
- 77
- Вес устройства, кг :
- 0.549
- Степень защиты IP :
- IP20
- Степень загрязнения :
- 3
- Подготовка к работе в тропических условиях :
- 2
- Относительная влажность :
- 93 % в 40 °C
- Механическая износостойкость в циклах :
- 50000
- Электрическая износостойкость в циклах :
- 50000
- Совместимость серий и устройств :
- С ПЛК
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.