Коллекция Acti9
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) Т2 iPRD 65r 65kA 350В 1П СИГНАЛ Acti9 Schneider Electric A9L65101
Артикул: A9L65101
Артикул: A9L65101
Коллекция Acti9

Коллекция SE Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) Т2 iPRD 65r 65kA 350В 1П СИГНАЛ Acti9 Schneider Electric A9L65101

Серия: Acti9

Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Распределение
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 iPRD
Тип устройства или его аксессуаров :
УЗИП
Количество полюсов :
1P
Число защищенных полюсов :
1
Тип искрового разрядника :
Электрическая распределительная сеть
Система заземления :
IT 230, TN-C
Дистанционная сигнализация :
C
Состав сигнальных контактов :
1 SD (1 переключающ.)
Номинальный ток разряда :
Общий режим: 20 кА (L / PE) Общий режим: 20 кА (N / PE)
Максимальный ток разряда :
Общий режим: 65 кА L/PE
Максимальное непрерывное рабочее напряжение :
Общий режим: 350 В L/PE Общий режим: 350 В N/PE
Максимальное напряжение изоляции :
Общий режим <1,5 кВ Тип 2 L/PE
Кратковременное перенапряжение :
337 В L/N 5 с Выдерживает 1200 В N/PE 200 мс Режим безопасного повреждения
Тип разъединителя :
Cоответствующий автоматический выключатель iC60N 50 А кривая C - Icu 10 кА Cоответствующий автоматический выключатель iC60H 50 А кривая C - Icu 15 кА Cоответствующий автоматический выключатель NG125N 50 А кривая C - Icu 25 кА Cоответствующий автоматический выключатель NG125H 100 А кривая C - Icu 36 кА Cоответствующий автоматический выключатель NG125L 100 А кривая C - Icu 50 кА Cоответствующий предохранитель GG 80 А - Icu 50 кА
Номинальный ток короткого замыкания: двойное короткое замыкание :
50 кА
Напряжение цепи сигнализации :
0,25 A/250 V пер. ток 50/60 Hz
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Технические характеристики
Тип и класс искрового разрядника :
Тип 2
Технология, используемая в искровом разряднике :
MOV
Шаг 9 мм :
2
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
18
Глубина устройства, мм :
69
Вес устройства, кг :
0.158
Соединения - клеммы :
Зажим туннельного типа (Нижняя сторона) 2,5…35 мм² Зажим туннельного типа (Верхняя сторона) 2,5…35 мм²
Степень защиты IK :
IK03
Степень защиты IP :
IP20/IP40
Относительная влажность :
5…95 %
Высота над уровнем моря :
2000 м
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…85 °C
Момент затяжки :
2.5 Нм
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat